IT
Choose your Language

Descrizione

Descrizione del prodotto
These cam levers have a technically optimised plastic thrust washer.
The thrust washer is made of a special high-performance plastic that guarantees very good wear and creep resistance.
Materiale

Handle PA 6.6 fibreglass reinforced plastic

Thrust washer high performance carbon-fibre reinforced thermoplastic.

Hinge pin stainless steel 1.4305.

Versione
Grip black or traffic red RAL3020.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Nota
Plastics are subject to creeping under load (retardation).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche