{"product":{"productId":"agid.17065","price":5.78,"name":"Cam levers, plastic, with internal thread, plastic-metal thrust washer"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale
Handles and thrust washer plastic PA 66 fibreglass reinforced.
Hinge pin stainless steel 1.4305.
Washer steel grade 5.8, or stainless steel 1.4305.
Versione
Grip black or traffic red RAL3020.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Stud and washer trivalent blue-passivated or bright stainless steel.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Stud and washer trivalent blue-passivated or bright stainless steel.
Nota
Plastics are subject to creeping under load (retardation), this can cause reduced clamping force.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.