{"product":{"productId":"agid.2908","price":3.6,"name":"Hinge pins steel or stainless steel"},"currency":"EUR"}
Materiale
Steel or stainless steel.
Versione
Steel version:
tempered to 1000 - 1200 N/mm², black oxidised.
Stainless steel version:
tempered to 900 - 1050 N/mm², bright.
tempered to 1000 - 1200 N/mm², black oxidised.
Stainless steel version:
tempered to 900 - 1050 N/mm², bright.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Steel or stainless steel.
Versione
Steel version:
tempered to 1000 - 1200 N/mm², black oxidised.
Stainless steel version:
tempered to 900 - 1050 N/mm², bright.
tempered to 1000 - 1200 N/mm², black oxidised.
Stainless steel version:
tempered to 900 - 1050 N/mm², bright.
Nota
For use with:
Single cam levers 04290 and 04310.
Eye bolts 07180 and 07181.
Clevis 07620.
Single cam levers 04290 and 04310.
Eye bolts 07180 and 07181.
Clevis 07620.
Vantaggi
Ground OD.
High dimensional accuracy.
Suitable for use as spare part.
Matching circlips included.
High dimensional accuracy.
Suitable for use as spare part.
Matching circlips included.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.