{"product":{"productId":"agid.2914","price":35.34,"name":"Cam levers single"},"currency":"EUR"}
Materiale
Carbon steel 1.7220.
Ball grip plastic.
Ball grip plastic.
Versione
Tempered and black oxidised.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Carbon steel 1.7220.
Ball grip plastic.
Ball grip plastic.
Versione
Tempered and black oxidised.
Nota
Suitable hinge pin see 04250.
The cam lever is an eccentric lever that moves along a logarithmic spiral. Its clamping properties are even over the entire contact surface of the cam.
The cam lever is an eccentric lever that moves along a logarithmic spiral. Its clamping properties are even over the entire contact surface of the cam.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.