{"product":{"productId":"agid.20133","price":887.8,"name":"Workpiece stabiliser"},"currency":"EUR"}
Materiale
Steel.
Versione
Telescopic clamping unit and fastening set black oxidised.
Shaft bright.
Shaft bright.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Steel.
Versione
Telescopic clamping unit and fastening set black oxidised.
Shaft bright.
Shaft bright.
Nota
The length of the workpiece stabiliser is infinitely adjustable. The shaft can be securely clamped against tension and thrust by means of a locking mechanism.
The workpiece stabiliser consists of a telescopic clamping unit with two fastening sets and two clamping balls with Form B cups for system sizes 25 or 50.
The workpiece stabiliser consists of a telescopic clamping unit with two fastening sets and two clamping balls with Form B cups for system sizes 25 or 50.
Su richiesta
Fastening set with clamping ball.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.