{"product":{"productId":"agid.32574","price":53.51,"name":"Supports stainless steel"},"currency":"EUR"}
Materiale
Stainless steel
Versione
Bright.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Stainless steel
Versione
Bright.
Nota
The supports can be combined with tapered, prism or flat attachments 02156-02 as required. The attachments are fastened using a grub screw. This enables the attachments to be exchanged quickly and easily and adapted to the corresponding workpiece.
Nota disegno
1) locknut
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.