{"product":{"productId":"agid.2354","price":277.5,"name":"Step block sets"},"currency":"EUR"}
Materiale
Carbon steel.
Versione
Painted
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Carbon steel.
Versione
Painted
Nota
The special tooth form allow these blocks to be used vertically or horizontally. The complete set in a wooden box comprises 20 parts which are interchangeable and provide many possible uses. These blocks can also be ordered separately, see 02270. Step blocks can also be used together with stepped-heel clamp straps 04070.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.