{"product":{"productId":"agid.20174","price":219.29,"name":"Fastening set for T-slot workpiece stabiliser"},"currency":"EUR"}
Materiale
Steel.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Steel.
Nota
These fastening sets for T-slots are for adapting to machine tables with T-slots.
The clamping balls can be exchanged between the two system sizes.
The clamping balls can be exchanged between the two system sizes.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.