{"product":{"productId":"agid.2309","price":24.51,"name":"Self-aligning pads swivel angle 12°, Form C with external thread, flattened ball, smooth"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale
Body carbon steel.
Ball, ball-bearing steel 1.3505.
Ball, ball-bearing steel 1.3505.
Versione
Body tempered.
Ball hardened (50 - 55 HRC).
Ball hardened (50 - 55 HRC).
Nota
Self-aligning pads serve as stops, supports and thrust pads in fixture construction. They can also be installed in existing clamping devices, e.g. clamping element “arness”.
Ball is secured against rotation.
Ball is secured against rotation.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.