{"product":{"productId":"agid.2284","price":30.62,"name":"Rest pads with positioning pin, Form C serrated face"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale
Body high carbon steel.
Versione
Body tempered and black oxidised.
Contact faces case-hardened.
Contact faces case-hardened.
Nota
Rest pads are for supporting machined and unmachined parts. They can also be used as stops and thrust pads in fixtures and toolmaking. Studs or grub screws can be screwed and glued into the tapped hole D to make a support with external thread.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.