{"product":{"productId":"agid.2281","price":14.04,"name":"Rest pad, steel, Form A flat face"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale
Body high carbon steel.
Versione
Body tempered and black oxidised.
Nota
Rest pads are for supporting machined and non-machined parts. They can also be used as stops and thrust pads in fixtures and toolmaking.
Studs or grub screws can be screwed and glued into the tapped hole D to make a rest pad with external thread.
Studs or grub screws can be screwed and glued into the tapped hole D to make a rest pad with external thread.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.