- Agevolano le operazioni di inserimento
- Cambio pezzo preciso, a bassa usura e veloce
- Temprati e rettificati (60 HRC)
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
temprato e rettificato (HRC 60 ±2).
Nota
I perni di posizionamento sono progettati per facilitare le operazioni di inserimento. In combinazione con le bussole portamaschi temprate 02026 consentono un cambio pezzo rapido, preciso e senza usura.
Le esecuzioni D1 = 5 e D1 = 6 non hanno la filettatura interna.
Le esecuzioni D1 = 5 e D1 = 6 non hanno la filettatura interna.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.