Materiale
Ceramica avanzata Cerazur.
Versione
rettificato.
Mostra di più
Mostra di meno
Perni di posizionamento in ceramica simili a DIN 6321, forma A
da
86,22 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Perni di posizionamento in ceramica simili a DIN 6321, forma C
da
106,51 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Ceramica avanzata Cerazur.
Versione
rettificato.
Nota
I perni di posizionamento forma A servono per il posizionamento di pezzi e dispositivi nei fori con tolleranza.
Con la forma C spianata è possibile compensare tolleranze nella distanza dei fori o definire il pezzo da posizionare solo in una direzione. I perni di posizionamento di forma A possono essere utilizzati anche come battute e come piedi per attrezzature.
Con la forma C spianata è possibile compensare tolleranze nella distanza dei fori o definire il pezzo da posizionare solo in una direzione. I perni di posizionamento di forma A possono essere utilizzati anche come battute e come piedi per attrezzature.
Vantaggi
Tale ceramica è estremamente resistente agli urti e ai piegamenti. Il materiale di base è l'ossido di zirconio. Si tratta di un materiale composito metallo-ceramica.
Nota disegno
Forma A: perni di posizionamento cilindrici
Forma C: perni di posizionamento spianati
Forma C: perni di posizionamento spianati