{"product":{"productId":"agid.2276","price":8.45,"name":"Flattened straight bolts, Form C "},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale
Tool steel.
Versione
Hardened and ground.
Nota
The flattened form C can be used to bridge tolerances in hole spacing or to secure the part to be positioned in one direction only.
For similar bolts, see 03120, 03130, 03140 and 03150.
For similar bolts, see 03120, 03130, 03140 and 03150.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.