{"product":{"productId":"agid.2306","price":11.41,"name":"Fixture feet with internal thread, Form C hardened spherical face"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale
Body high carbon steel.
Versione
Body tempered and black oxidised.
Contact faces case-hardened.
Contact faces case-hardened.
Nota
Fixture feet with internal thread are used as supports for fixtures or rough or machined workpieces. They can also be used as stops or thust pads in fixtures and toolmaking.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.