IT
Choose your Language
Denominazione
Appoggio a prisma
Versione 1
extra large
Materiale Corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
160
H=Altezza
80
L=Lunghezza
300
B1
79,3
Codice UNSPSC
31162800
D max.
90
H1
41
H2
149
S
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
GJL 250 ricotto.
Nota
La lunghezza L è ottenuta mediante taglio con sega e viene sempre fornita con lunghezza eccedente.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche