{"product":{"productId":"agid.22599","price":1084.45,"name":"Subplates, grey cast iron with pre-machined clamping faces"},"currency":"EUR"}
Materiale
GJL 300.
Versione
Support and mounting surfaces ground
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
GJL 300.
Versione
Support and mounting surfaces ground
Nota
Subplates with pre-machined clamping faces provide a quick and economic way of producing bodies with specific grid or individual holes. The subplates conform to machine tables for machine tools acc. to DIN 55201 and JIS 6337-1980.
Please order locating pins for positioning subplates on machine tables acc. to DIN 55201 separately.
Ring bolts for hoisting are supplied.
Other dimensions available on request.
Please order locating pins for positioning subplates on machine tables acc. to DIN 55201 separately.
Ring bolts for hoisting are supplied.
Other dimensions available on request.
Nota disegno
1) hole for DIN 912 cap screw (D3/D4)
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.