IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
GJL 300.
Versione
Support and mounting surfaces ground
Nota
Interchangeable subplates with pre-machine clamping faces are used double-sided, together with the tombstones. The interchangeable subplates are positioned and mounted on both sides of the tombstone. This means that clamping fixtures can be replaced efficiently. The interchangeable subplates can be machined accordingly by the customer.
Nota disegno
1) hole for DIN 912 cap screw, M16
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche