IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
GJL 300.
Versione
Support and mounting surfaces precision machined
Nota
Grid spacing 50 ±0.02 mm.
Clamping towers with grid holes are used on horizontal machining centres.
The alphanumerically labelled grid holes mean that the clamping elements can be assigned in a defined manner in the event of repeat setups.
The clamping towers conform to machine tables for machine tools acc. to DIN 55201 and JIS6337-1980.
Please order locating pins for positioning subplates on machine tables acc. to DIN 55201 separately.
Please order protection plugs to plug unused grid holes separately.
Ring bolts for hoisting are supplied.
Other dimensions available on request.
Su richiesta
other dimensions.
Nota disegno
1) grid hole
2) hole for DIN 912 cap screw (D3/D4)
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche