IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
GJL 300.
Versione
Support and clamping faces are precision-machined.
The clamping faces have a +0.5 mm allowance.
Nota
Clamping cubes with pre-machined clamping faces provide a quick and economic way of producing base elements with specific grid or individual holes. The foot is ready for mounting on the machine table. The four clamping faces can be machined to the end dimensions by the user. The clamping cubes conform to machine tables for machine tools acc. to DIN 55201 and JIS 6337-1980.
Please order locating pins for positioning subplates on machine tables acc. to DIN 55201 separately.
Ring bolts for hoisting are supplied.
Other dimensions available on request.
Nota disegno
1) hole for DIN 912 cap screw (D3/D4)
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche