{"product":{"productId":"agid.22647","price":3605.25,"name":"Clamping cubes, grey cast iron with T-slots"},"currency":"EUR"}
Materiale
GJL 300.
Versione
Support and mounting surfaces precision machined
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
GJL 300.
Versione
Support and mounting surfaces precision machined
Nota
Clamping cubes with T-slots are used for constructing modular fixtures on horizontal machines.
The precise longitudinal and transverse slot spacing ensures very high repeat clamping accuracy.
The clamping cubes conform to machine tables for machine tools acc. to DIN 55201 and JIS 6337-1980.
Please order locating pins for positioning subplates on machine tables acc. to DIN 55201 separately.
Ring bolts for hoisting are supplied.
Other dimensions available on request.
The precise longitudinal and transverse slot spacing ensures very high repeat clamping accuracy.
The clamping cubes conform to machine tables for machine tools acc. to DIN 55201 and JIS 6337-1980.
Please order locating pins for positioning subplates on machine tables acc. to DIN 55201 separately.
Ring bolts for hoisting are supplied.
Other dimensions available on request.
Nota disegno
1) hole for DIN 912 cap screw (D3/D4)
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.