{"product":{"productId":"agid.22618","price":2799.1,"name":"Tombstone, grey cast iron, double-sided, for interchangeable subplates"},"currency":"EUR"}
Materiale
GJL 300.
Versione
Support and mounting surfaces precision machined
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
GJL 300.
Versione
Support and mounting surfaces precision machined
Nota
Interchangeable subplates can be positioned and mounted on both sides of the tombstone. This means that clamping fixtures can be replaced efficiently. The tombstones conform to machine tables for machine tools acc. to DIN 55201 and JIS6337-1980. Please order locating pins for positioning tombstones on machine tables acc. to DIN 55201 separately.
Ring bolts for hoisting are supplied, as well as 2 positioning pins for positioning the interchangeable subplates.
Ring bolts for hoisting are supplied, as well as 2 positioning pins for positioning the interchangeable subplates.
Nota disegno
1) hole for DIN 912 cap screw
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.