{"product":{"productId":"agid.22518","price":905.05,"name":"Angle plates, grey cast iron, wide with pre-machined clamping faces"},"currency":"EUR"}
Materiale
GJL 300.
Versione
Support and mounting surfaces precision machined
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
GJL 300.
Versione
Support and mounting surfaces precision machined
Nota
Angle plates are used for the vertical positioning and mounting of workpieces and fixtures. Angle plates with pre-machined clamping faces provide a quick and economic method of producing a base with specific grid or individual holes.
Ring bolts for hoisting are supplied.
Ring bolts for hoisting are supplied.
Nota disegno
1) hole for DIN 912 cap screw
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.