{"product":{"productId":"agid.22512","price":410.55,"name":"Tooling blocks, grey cast iron with pre-machined clamping faces"},"currency":"EUR"}
Materiale
GJL 300.
Versione
Support and mounting surfaces ground
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
GJL 300.
Versione
Support and mounting surfaces ground
Nota
Tooling blocks with pre-machined clamping faces are used for constructing fixtures. These tooling blocks provide a fast and economic way of producing elements with specific grid or idividual holes. Tooling blocks can also be used as a base for clamping smaller workpieces.
By length L=300, the middle reinforcing rib should be taken into consideration.
By length L=300, the middle reinforcing rib should be taken into consideration.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.