IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
GJL 300.
Versione
Support and mounting surfaces ground
Nota
Tooling blocks with pre-machined clamping faces are used for constructing fixtures. These tooling blocks provide a fast and economic method of producing bodies with specific grid or individual holes. Tooling blocks can also be used as a body for clamping smaller workpieces.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche