{"product":{"productId":"agid.15090","price":503.7,"name":"Fastening blocks Form M"},"currency":"EUR"}
Materiale
Carbon steel.
Versione
Black oxidised.
Contact faces ground.
Contact faces ground.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Carbon steel.
Versione
Black oxidised.
Contact faces ground.
Contact faces ground.
Nota
Fastening blocks are used as riser elements in all system elements that have no movable support and contact faces. These include e.g. locating supports 02394, vertical prisms 02388-05-600. They also offer the possibility to position and secure elements within a 50 ±0.01 mm grid (see application example).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.