{"product":{"productId":"agid.22510","price":478.4,"name":"Angle plates, grey cast iron, narrow with pre-machined clamping faces"},"currency":"EUR"}
Materiale
GJL 300.
Versione
Support and mounting surfaces precision machined
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
GJL 300.
Versione
Support and mounting surfaces precision machined
Nota
Angle plates are used for the vertical positioning and mounting of workpieces and fixtures. These angle plates with pre-machined clamping faces provide a quick and economic method of producing bodies with specific grid or individual holes.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.