{"product":{"productId":"agid.32691","price":12.22,"name":"Supporto per lastre di vetro"},"currency":"EUR"}
Materiale
Supporto in zinco pressofuso.
Vite in acciaio.
Distanziatori in gomma.
Vite in acciaio.
Distanziatori in gomma.
Versione
Supporto color alluminio verniciato a polvere.
Vite zincata.
Distanziatori neri.
Vite zincata.
Distanziatori neri.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Supporto in zinco pressofuso.
Vite in acciaio.
Distanziatori in gomma.
Vite in acciaio.
Distanziatori in gomma.
Versione
Supporto color alluminio verniciato a polvere.
Vite zincata.
Distanziatori neri.
Vite zincata.
Distanziatori neri.
Nota
Il supporto per lastre in vetro permette il fissaggio di lastre in vetro e altri elementi piani.
Può essere fissato su superfici piane o su profili in alluminio tramite tasselli. I distanziatori in gomma in dotazione nella fornitura, permettono di fissare elementi piani da 2 mm a 9 mm.
Nel taglio degli elementi piani, è necessario considerare una distanza di almeno 16,5 mm.
Può essere fissato su superfici piane o su profili in alluminio tramite tasselli. I distanziatori in gomma in dotazione nella fornitura, permettono di fissare elementi piani da 2 mm a 9 mm.
Nel taglio degli elementi piani, è necessario considerare una distanza di almeno 16,5 mm.
Fornitura
1 Supporto per lastre di vetro
1 Vite M5x16
5 Distanziali per lastre da 2 mm a 9 mm
1 Vite M5x16
5 Distanziali per lastre da 2 mm a 9 mm
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.