{"product":{"productId":"agid.22004","price":1.13,"name":"Spacers, plastic for roller rails"},"currency":"EUR"}
Materiale
Polyamide fibreglass reinforced.
Versione
black.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Polyamide fibreglass reinforced.
Versione
black.
Nota
These spacers are matched to the aluminium profiles for roller rails and can be mounted on them quickly and easily. They are used as spacers between rollers, brushes or ball transfer units. No tools required. Suitable for aluminium profiles Type B and I.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.