{"product":{"productId":"agid.20279","price":0.22,"name":"Sensor holders"},"currency":"EUR"}
Materiale
Polyamide fibreglass reinforced.
Versione
black.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Polyamide fibreglass reinforced.
Versione
black.
Nota
For fastening sensors and limit switches to aluminium profiles or panel elements.
Fastening pieces are available for various aluminium profile slot sizes. The fastening piece provides a positive rotation lock and can be adjusted in 15 increments. With no fastening piece the sensor holder can be infinitely adjusted in the angle.
Fastening pieces are available for various aluminium profile slot sizes. The fastening piece provides a positive rotation lock and can be adjusted in 15 increments. With no fastening piece the sensor holder can be infinitely adjusted in the angle.
Nota disegno
1) Fastening piece
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.