{"product":{"productId":"agid.22010","price":5.14,"name":"End plates, steel for roller rails"},"currency":"EUR"}
Materiale
Steel.
Versione
Electro zinc-plated.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Steel.
Versione
Electro zinc-plated.
Nota
The end plates seal the ends of aluminium profiles for roller rails. They prevent inserts from sliding out. A rubber buffer can also be mounted to the long version.
A mounting set is supplied.
A mounting set is supplied.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.