IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Body steel.
Cam levers cast aluminium.
Versione
Body black oxidised.
T-nut electro zinc-plated.
Cam levers black powder coated.
Nota
The clamp module is inserted into the T-slot from above and secured using the cam lever, no other tools required.
Vantaggi
The eccentric clamp modules can be used on conventional aluminium profile systems or on T-slot tables as stops, fasteners or clamps for components and workpieces.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche