IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Polyamide fibres.
Polypropylene brush head.
Polyamide cage, carbon-fibre reinforced.
Versione
black.
Nota
The brush element is matched to the aluminium profiles for roller rails and can be mounted on them quickly and easily.
With the elastic brush fibres, scratch-sensitive objects can be moved flexibly in two dimensions.
No tools required. Suitable for aluminium profiles Type B and I.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche