IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Volantino
Forma
C
Versione 1
foro calibrato
Materiale corpo base
acciaio inox A4
Superficie corpo base
sabbiato opaco
Chiave in acciaio
1.4404
D1=Diametro esterno
250
D2=Foro di montaggio
22H9
L3=Altezza
52
S=Spessore
2,5
D3
45
L1
30
L2
28
Numero razze
5
RoHS
true
Tipo di stampo
5 raggi
UNSPSC Code
31162802

Descrizione

Materiale
Acciaio inox 1.4404.
Versione
sabbiatura opaca.
Nota
Mozzo saldato.

Forma A: 3 raggi
Forma B: 4 raggi
Forma C: 5 raggi
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche