{"product":{"productId":"agid.36176","price":9.42,"name":"Sfere portanti con alloggiamento in plastica"},"currency":"EUR"}
Materiale
Alloggiamento e coperchio in POM.
Sfere portanti in acciaio inox.
Sfera di carico in acciaio o acciaio inox o plastica.
Sfere portanti in acciaio inox.
Sfera di carico in acciaio o acciaio inox o plastica.
Versione
Acciaio inox temprato.
Mostra di più
Mostra di meno
Sfere portanti con alloggiamento in plastica, forma A
da
9,42 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Sfere portanti con alloggiamento in plastica, forma B
da
11,95 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento e coperchio in POM.
Sfere portanti in acciaio inox.
Sfera di carico in acciaio o acciaio inox o plastica.
Sfere portanti in acciaio inox.
Sfera di carico in acciaio o acciaio inox o plastica.
Versione
Acciaio inox temprato.
Nota
Le sfere portanti sono realizzate in plastica blu certificata, adatta all'uso nell'industria alimentare. Le sfere portanti sono dotate di un coperchio chiuso e senza fessure, per prevenire l'accumulo di sporco.
I fori di pulizia sul lato inferiore dell'alloggiamento permettono di pulire facilmente le sfere portanti.
Velocità di trasporto fino a 1,5 m/s.
Conforme alle norme alimentari: Food Grade, Regolamento UE 1935/2004, Regolamento UE 10/2011.
Coperchio e alloggiamento in POM, sfere portanti in acciaio inox, sfere di carico in POM o acciaio inox.
I fori di pulizia sul lato inferiore dell'alloggiamento permettono di pulire facilmente le sfere portanti.
Velocità di trasporto fino a 1,5 m/s.
Conforme alle norme alimentari: Food Grade, Regolamento UE 1935/2004, Regolamento UE 10/2011.
Coperchio e alloggiamento in POM, sfere portanti in acciaio inox, sfere di carico in POM o acciaio inox.
Range di temperatura
Da -30 °C a +50 °C (fino a +30 °C per la sfera di carico in plastica)
Nota disegno
1) Sfera di carico
2) Sfera portante
2) Sfera portante