IT
Choose your Language
Denominazione
Rotella per carichi pesanti
Versione 1
senza alloggiamento
Tipo di prodotto
con superficie di scorrimento
Materiale Corpo base
poliammide
B=Larghezza cinghia
28
D=Diametro rullo
35
B1
28
Codice UNSPSC
31161550
Cuscinetto della ruota
cuscinetti a sfere
D1
8
Materiale superficie di scorrimento
Poliammide
Portata kg
100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Le ruote in poliammide colata per carichi pesanti (80 Shore D) sono progettate per carichi estremamente elevati. Grazie alla struttura colata per reazione e resistente agli urti, offrono una minima resistenza al rotolamento e alla rotazione, oltre a un facile scorrimento su pavimenti lisci. Il materiale è altamente resistente all'abrasione, agli agenti chimici e presenta un assorbimento di umidità molto basso.
Materiale
Ruota in poliammide colata.
Versione
Poliammide colata beige naturale.
Nota
Le ruote presentano un'elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi.

Riduzione dell'assorbimento di umidità.

Su pavimenti sensibili alla pressione è necessario tenere conto della pressione superficiale.

La capacità di carico diminuisce a temperature superiori a 35 °C.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.
Accessory
95045 Rotelle girevoli in lamiera d'acciaio, versione compatta.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought