Materiale
Ruota in poliammide colata.
Versione
Poliammide colata beige naturale.
Show more
Show less
Description
Descrizione del prodotto
Le ruote in poliammide colata per carichi pesanti (80 Shore D) sono progettate per carichi estremamente elevati. Grazie alla struttura colata per reazione e resistente agli urti, offrono una minima resistenza al rotolamento e alla rotazione, oltre a un facile scorrimento su pavimenti lisci. Il materiale è altamente resistente all'abrasione, agli agenti chimici e presenta un assorbimento di umidità molto basso.
Materiale
Ruota in poliammide colata.
Versione
Poliammide colata beige naturale.
Nota
Le ruote presentano un'elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi.
Riduzione dell'assorbimento di umidità.
Su pavimenti sensibili alla pressione è necessario tenere conto della pressione superficiale.
La capacità di carico diminuisce a temperature superiori a 35 °C.
Riduzione dell'assorbimento di umidità.
Su pavimenti sensibili alla pressione è necessario tenere conto della pressione superficiale.
La capacità di carico diminuisce a temperature superiori a 35 °C.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.
Accessory
95045 Steel plate swivel caster compact version.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.