{"product":{"productId":"agid.5780","price":40.31,"name":"Rotelle girevoli in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma piena elastica vulcanizzata, versione standard"},"currency":"EUR"}
- Alloggiamento del corpo delle rotelle girevoli con doppio cuscinetto a sfere
- Ruote con cuscinetto a rulli
- Alloggiamento in lamiera d'acciaio
- Cerchione in poliammide
- Superficie di scorrimento in gomma piena, resistente agli urti e ai colpi
Descrizione
Materiale
Alloggiamento di lamiera di acciaio, corpo ruote di PA 6 con pneumatici di gomma piena, elastici, di marca, vulcanizzati.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle girevoli con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione delle sfere. Ruote con cuscinetto a rulli.
Nota
Asse avvitato. Ruote resistenti agli urti e ai colpi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.