{"product":{"productId":"agid.22322","price":103.8,"name":"Rotelle girevoli con stop fix in acciaio inox con ruota in poliammide, versione standard"},"currency":"EUR"}
- Inox
- Scarsa resistenza al rotolamento
- Ridotta resistenza alla rotazione
- Resistente all'abrasione
- Resistenza chimica elevata
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox 1.4301.
Ruote in poliammide di alta qualità resistente alla rottura.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle girevoli con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.
Nota
Asse della ruota avvitato.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Superficie burattata.
Inox.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Superficie burattata.
Inox.
Range di temperatura
Da -25 °C a +80 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.