{"product":{"productId":"agid.35455","price":17.77,"name":"Rulli di guida in acciaio con flangia su un lato"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie di scorrimento nichelata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie di scorrimento nichelata.
Nota
Il pneumatico e il cuscinetto a sfere sono saldamente collegati da un anello di sicurezza.
I coefficienti di carico si riferiscono al cuscinetto a sfere.
I coefficienti di carico si riferiscono al cuscinetto a sfere.
Su richiesta
Versioni per carichi pesanti.
Superficie di scorrimento in poliacetale nero.
Superficie di scorrimento in poliacetale nero.
Accessory
Perni corrispondenti 95102.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.