IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Superficie di scorrimento in poliuretano (PUR).
Supporti in acciaio.
Versione
Superficie di scorrimento marrone scuro.
Nota
La superficie di scorrimento è fusa in modo stabile su un cuscinetto a sfere. La superficie di scorrimento è a doppio strato a partire da un diametro D = 40 mm.

Il vantaggio della superficie di scorrimento in PUR è la silenziosità.

I rulli di guida non sono adatti in presenza di alte temperature, elevata umidità dell'aria o esposizione all'acqua. I rulli di guida sono resistenti agli oli privi di solventi. Gli oli contenenti solventi possono causare rigonfiamenti o deterioramento della resistenza meccanica.

Il carico radiale è stato testato a un milione di rotazioni a 300min¯¹. Il carico può variare a seconda delle condizioni operative e ambientali.
Accessory
Perni corrispondenti 95102.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche