IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Ventosa a soffietto
Forma
B
Versione 1
ovale
Materiale Corpo base
caucciù nitrilico
Materiale Componente
poliammide
Colore Corpo base
grigio
Superficie componente
carbonitrurato+ossidato
B=Larghezza
70
G=Filettatura
G3/8"
H=Altezza
49
L1=Lunghezza filettatura
8
L=Lunghezza
140
B max.
72
Corsa S
14,5
D4
6
F1 N
270
F1 Forza di strappo (N)
350
F2 N
410
H1
30
L max.
143
R concavo min.
68
R convesso min.
72
SW1
6
Tipo di forma
con filettatura esterna
Volume interno (cm³)
93,57

Descrizione

Materiale
Ventosa in NBR nitrile 55 Shore A. Attacco in poliammide PA 6.6 rinforzata al 30% con fibra di vetro.
Anello di tenuta NBR nitrile.
Versione
Ventosa grigia.
Attacco nero.
Anello di tenuta blu.
Nota
Ventose a soffietto ad alte prestazioni con superficie strutturata per una presa senza deformazioni di lamiere sottili. Posizionamento ottimale di lamiere oleose grazie alle nervature di supporto antiscivolo. Le ventose a soffietto offrono un'estrema resistenza allo scivolamento e all'accelerazione, sono ottimizzate per il peso e quindi particolarmente adatte alle applicazioni robotizzate.

Il fissaggio vulcanizzato garantisce una tenuta sicura ed ermetica.↲
Le ventose a soffietto sono adatte per la manipolazione di lamiere, vetro e materie plastiche e nei settori della formatura di lamiere, della costruzione di carrozzerie, delle costruzioni in vetro e di prefabbricati.

Il materiale NBR è caratterizzato da un'eccellente resistenza agli oli e alle temperature fino a +160 °C e da un'elevata resistenza all'abrasione.
Dati tecnici
Forze F1 e F2: le forze indicate nella tabella si riferiscono a un livello di vuoto del 65% su lamiera asciutta con superficie liscia e piana, senza fattore di sicurezza.

Volume interno:
corrisponde al volume che deve essere evacuato durante il ciclo di aspirazione. Questo volume deve essere considerato nel volume totale del sistema di presa e quindi nel calcolo della durata di aspirazione.
Vantaggi
Rispetto a una ventosa piatta, una ventosa a soffietto offre una corsa maggiore, più flessibilità e più precisione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche