IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Adattatore Plangrip 5 Assi
Dimensioni
GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM
Versione 1
UNILOCK
Versione 2
con spina antitorsione
Materiale corpo base
acciaio per utensili, inossidabile
Materiale componenti
acciaio da cementazione
Superficie corpo base
temprato e rettificato
Superficie componente
ossidato
Dimensioni
vedere il disegno
RoHS
true

Descrizione

Materiale
Corpo base in acciaio per utensili anti-ruggine.
Bulloni di fissaggio in acciaio da cementazione
Versione
Corpo base superfici funzionali temprate e rettificate.
Bulloni di fissaggio ossidati. Superfici funzionali temprate e rettificate.
Nota
L'adattatore per grip planare a 5 assi UNILOCK si presta al serraggio di pezzi che devono essere lavorati su tutta la superficie. I pezzi possono accedere senza subire danni da parte degli elementi di serraggio. I pezzi avvitati dal basso con una vite a testa cilindrica sulla dentatura del grip planare. L'adattatore del grip planare è montabile direttamente sui moduli base con sicura per la rotazione o sul modulo strutturale H 75 mm con sicura per la rotazione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche