Modulo di serraggio a 5 assi con compensazione Unilock acciaio da bonifica 42201-20-0750800
Sales unit
1.023,50 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
5-axis compensation clamping module
Version 1
Unilock
Form
A
Form definition
without rotation lock
Main
material
QT steel
D=outside diameter
80
H=Height
75
H1
110,1
SW
6
Size
SYSTEM SIZE 80MM
Tightening
torque
max. Nm
15
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Descrizione del prodotto
I moduli di serraggio a 5 assi con compensazione consentono di compensare gli scostamenti in altezza, in direzione radiale e angolari. In fase di serraggio è possibile utilizzare tutte e tre le funzioni contemporaneamente oppure attivarle singolarmente.
Si consiglia di utilizzare il modulo di serraggio a 5 assi con compensazione in combinazione con il modulo di serraggio manuale UNILOCK K1123.
Si consiglia di utilizzare il modulo di serraggio a 5 assi con compensazione in combinazione con il modulo di serraggio manuale UNILOCK K1123.
Materiale
Corpo base in acciaio da bonifica.
Bulloni di fissaggio in acciaio inox.
Bulloni di fissaggio in acciaio inox.
Versione
Corpo base ossidato.
Superfici funzionali dei bulloni di fissaggio rettificate.
Superfici funzionali dei bulloni di fissaggio rettificate.
Nota
Questo modulo di serraggio con compensazione può essere utilizzato esclusivamente in combinazione con la sfera di bloccaggio 42211-05.
Dati tecnici
- Forza di tenuta in Z: 1.500 N.
- Forza di tenuta in X / Z: 1.000 N.
- Compensazione in altezza: ± 2 mm.
- Compensazione radiale: ± 1 mm.
- Compensazione angolare: ± 10°.
- Forza di tenuta in X / Z: 1.000 N.
- Compensazione in altezza: ± 2 mm.
- Compensazione radiale: ± 1 mm.
- Compensazione angolare: ± 10°.
Accessory
Sfere di bloccaggio 42211-05.
Moduli di serraggio manuale UNILOCK 42784.
Moduli di serraggio manuale UNILOCK 42784.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.