IT
Choose your Language

Descrizione

Descrizione del prodotto
I moduli di serraggio a 5 assi con compensazione consentono di compensare gli scostamenti in altezza, in direzione radiale e angolari. In fase di serraggio è possibile utilizzare tutte e tre le funzioni contemporaneamente oppure attivarle singolarmente.

Si consiglia di utilizzare il modulo di serraggio a 5 assi con compensazione in combinazione con il modulo di serraggio manuale UNILOCK K1123.
Materiale
Corpo base in acciaio da bonifica.
Bulloni di fissaggio in acciaio inox.
Versione
Corpo base ossidato.
Superfici funzionali dei bulloni di fissaggio rettificate.
Nota
Questo modulo di serraggio con compensazione può essere utilizzato esclusivamente in combinazione con la sfera di bloccaggio 42211-05.
Dati tecnici
- Forza di tenuta in Z: 1.500 N.
- Forza di tenuta in X / Z: 1.000 N.
- Compensazione in altezza: ± 2 mm.
- Compensazione radiale: ± 1 mm.
- Compensazione angolare: ± 10°.
Accessory
Sfere di bloccaggio 42211-05.
Moduli di serraggio manuale UNILOCK 42784.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche