IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Riduttore 5 Assi
Forma
A
Dimensioni
grandezza del sistema 50MM
Versione 1
UNILOCK
Versione 2
duro
Materiale Corpo base
acciaio per utensili, inossidabile
H=Altezza
50
D
50
D1
20
D2
12
D3
8,5
D4
13,3
G
M8
H1
12
H2
8,2

Descrizione

Materiale
Acciaio per utensili
Versione
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Corpo base e bullone di fissaggio monopezzo.
Nota
I riduttori UNILOCK per sistemi a 5 assi sono concepiti per il serraggio e il posizionamento del pezzo da lavorare.
I riduttori possono essere avvitati con il pezzo e montati sul modulo base o sul modulo di fissaggio aggiuntivo.
Inoltre il riduttore con formato di sistema 50 può essere combinato con il formato di sistema 80.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche