EN
Choose your language
Designation
Turn clamping station
Version 1
Unilock
Version 2
3x
Form definition
without rotation lock
Main material
steel
Surface finish body
oxidised
Component material
mild steel
Surface finish component
hardened and ground
C
45
C1
30
C2
10,5
D
450
D1
400
D2
50
D3
55
D4
230,94
D5
240
D6
20
G
M12
H
75
H1
36
H2
20,5
H3
19
H4
18
L
330
L1
200
Retraction force with turbo kN
84
Slot width
14
UNSPSC Code
31000000
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Piastra di base in acciaio.
Modulo di serraggio in acciaio da cementazione.
Versione
Piastra di base rettificata e ossidata su entrambi i lati.
Superfici funzionali del modulo di serraggio temprate e rettificate.
Nota
Stazioni di serraggio preassemblate con moduli di serraggio integrati UNILOCK ESM138-C per centri di tornitura-fresatura. Le stazioni di serraggio consentono di combinare la tecnologia rotante con la tecnologia di serraggio stazionario. Le stazioni di serraggio sono fissate alla tavola della macchina mediante perni di centraggio e tasselli.
I moduli di serraggio vengono azionati centralmente tramite un raccordo pneumatico.
Le elevate forze di serraggio sono generate dal gruppo molla integrato (l'unità è serrata in assenza di pressione). Una spia visiva con perno di segnalazione indica l'attivazione della funzione turbo.
Il processo di sblocco avviene pneumaticamente.

Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M10, M12, M16 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M10) 35.000 N/modulo
- forza di serraggio (M12) 50.000 N/modulo
- forza di serraggio (M16) 75.000 N/modulo
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9

I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.
Modalità di utilizzo
42756-10-320045075
Velocità massima: 1400 giri/min

42756-10-520057079
Velocità massima: 2000 giri/min
Dati tecnici
- Pressione di apertura: 6 bar, aria lubrificata.
- Attacco aria: G1/8.
- Ripetibilità ≤0,005 mm.
- Precisione di rotazione <0,02 mm.
Range di temperatura
Da +5 °C a +60 °C.
Fornitura
- Stazione di serraggio.
- Viti di fissaggio.
- Perni di centraggio.
- Spine di riferimento.
- Tasselli.
- Viti ad anello.
- Istruzioni per l'uso.
Su richiesta
Stazione di serraggio in formati speciali.
Nota disegno
1) Indicatore visivo della funzione turbo
Accessory
- UNILOCK Bullone di fissaggio 42208.
- UNILOCK piastre intercambiabili per sistema di serraggio a punto zero 42755.
- UNILOCK perno di protezione per moduli di serraggio 42796.
- UNILOCK copertura foro per moduli di serraggio 42796.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche