Materiale
Piastra di base in acciaio.
Modulo di serraggio in acciaio da cementazione.
Modulo di serraggio in acciaio da cementazione.
Versione
Piastra di base rettificata e ossidata su entrambi i lati.
Superfici funzionali del modulo di serraggio temprate e rettificate.
Superfici funzionali del modulo di serraggio temprate e rettificate.
Mostra di più
Mostra di meno
UNILOCK Stazioni di serraggio rotanti, a 3 vie
da
7.775,15 €
+ IVA
più le spese di spedizione
UNILOCK Stazioni di serraggio rotanti, a 5 vie
da
10.207,40 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Piastra di base in acciaio.
Modulo di serraggio in acciaio da cementazione.
Modulo di serraggio in acciaio da cementazione.
Versione
Piastra di base rettificata e ossidata su entrambi i lati.
Superfici funzionali del modulo di serraggio temprate e rettificate.
Superfici funzionali del modulo di serraggio temprate e rettificate.
Nota
Stazioni di serraggio preassemblate con moduli di serraggio integrati UNILOCK ESM138-C per centri di tornitura-fresatura. Le stazioni di serraggio consentono di combinare la tecnologia rotante con la tecnologia di serraggio stazionario. Le stazioni di serraggio sono fissate alla tavola della macchina mediante perni di centraggio e tasselli.
I moduli di serraggio vengono azionati centralmente tramite un raccordo pneumatico.
Le elevate forze di serraggio sono generate dal gruppo molla integrato (l'unità è serrata in assenza di pressione). Una spia visiva con perno di segnalazione indica l'attivazione della funzione turbo.
Il processo di sblocco avviene pneumaticamente.
Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M10, M12, M16 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M10) 35.000 N/modulo
- forza di serraggio (M12) 50.000 N/modulo
- forza di serraggio (M16) 75.000 N/modulo
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9
I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.
I moduli di serraggio vengono azionati centralmente tramite un raccordo pneumatico.
Le elevate forze di serraggio sono generate dal gruppo molla integrato (l'unità è serrata in assenza di pressione). Una spia visiva con perno di segnalazione indica l'attivazione della funzione turbo.
Il processo di sblocco avviene pneumaticamente.
Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M10, M12, M16 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M10) 35.000 N/modulo
- forza di serraggio (M12) 50.000 N/modulo
- forza di serraggio (M16) 75.000 N/modulo
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9
I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.
Modalità di utilizzo
42756-10-320045075
Velocità massima: 1400 giri/min
42756-10-520057079
Velocità massima: 2000 giri/min
Velocità massima: 1400 giri/min
42756-10-520057079
Velocità massima: 2000 giri/min
Dati tecnici
- Pressione di apertura: 6 bar, aria lubrificata.
- Attacco aria: G1/8.
- Ripetibilità ≤0,005 mm.
- Precisione di rotazione <0,02 mm.
- Attacco aria: G1/8.
- Ripetibilità ≤0,005 mm.
- Precisione di rotazione <0,02 mm.
Range di temperatura
Da +5 °C a +60 °C.
Fornitura
- Stazione di serraggio.
- Viti di fissaggio.
- Perni di centraggio.
- Spine di riferimento.
- Tasselli.
- Viti ad anello.
- Istruzioni per l'uso.
- Viti di fissaggio.
- Perni di centraggio.
- Spine di riferimento.
- Tasselli.
- Viti ad anello.
- Istruzioni per l'uso.
Su richiesta
Stazione di serraggio in formati speciali.
Nota disegno
1) Indicatore visivo della funzione turbo
Accessory
- UNILOCK Bullone di fissaggio 42208.
- UNILOCK piastre intercambiabili per sistema di serraggio a punto zero 42755.
- UNILOCK perno di protezione per moduli di serraggio 42796.
- UNILOCK copertura foro per moduli di serraggio 42796.
- UNILOCK piastre intercambiabili per sistema di serraggio a punto zero 42755.
- UNILOCK perno di protezione per moduli di serraggio 42796.
- UNILOCK copertura foro per moduli di serraggio 42796.