{"product":{"productId":"agid.35497","price":2677.2,"name":"Stazioni di serraggio UNILOCK a 2 vie"},"currency":"EUR"}
Materiale
Piastra di base in acciaio.
Modulo di serraggio in acciaio da cementazione.
Modulo di serraggio in acciaio da cementazione.
Versione
Piastra di base rettificata e ossidata su entrambi i lati.
Superfici funzionali del modulo di serraggio temprate e rettificate.
Superfici funzionali del modulo di serraggio temprate e rettificate.
Mostra di più
Mostra di meno
UNILOCK Stazioni di serraggio a 2 vie, senza protezione antirotazione
da
2.677,20 €
+ IVA
più le spese di spedizione
UNILOCK Stazioni di serraggio a 2 vie, con protezione antirotazione
da
3.424,70 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Piastra di base in acciaio.
Modulo di serraggio in acciaio da cementazione.
Modulo di serraggio in acciaio da cementazione.
Versione
Piastra di base rettificata e ossidata su entrambi i lati.
Superfici funzionali del modulo di serraggio temprate e rettificate.
Superfici funzionali del modulo di serraggio temprate e rettificate.
Nota
Stazioni di serraggio premontate con moduli di bloccaggio integrati UNILOCK ESM138-C. Le stazioni di serraggio vengono fissate al piano macchina mediante bride di serraggio o tramite avvitamento diretto.
Le stazioni di serraggio possono essere allineate tramite il foro di riferimento 25H7 e le cave di riferimento 20H7.
I moduli di serraggio vengono azionati centralmente tramite un raccordo pneumatico.
Le elevate forze di serraggio sono generate dal gruppo molla integrato (l'unità è serrata in assenza di pressione).
Il processo di sblocco avviene pneumaticamente.
Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M10, M12, M16 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M10) 35.000 N/modulo
- forza di serraggio (M12) 50.000 N/modulo
- forza di serraggio (M16) 75.000 N/modulo
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 - 12.9
I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.
Le stazioni di serraggio possono essere allineate tramite il foro di riferimento 25H7 e le cave di riferimento 20H7.
I moduli di serraggio vengono azionati centralmente tramite un raccordo pneumatico.
Le elevate forze di serraggio sono generate dal gruppo molla integrato (l'unità è serrata in assenza di pressione).
Il processo di sblocco avviene pneumaticamente.
Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M10, M12, M16 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M10) 35.000 N/modulo
- forza di serraggio (M12) 50.000 N/modulo
- forza di serraggio (M16) 75.000 N/modulo
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 - 12.9
I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.
Dati tecnici
- Pressione di apertura: 6 bar, aria lubrificata.
- Attacco aria: G1/8.
- Ripetibilità ≤ 0,005 mm.
- Foro di riferimento 25H7 e cave di riferimento 20H7 per l'allineamento della stazione di serraggio.
- Attacco aria: G1/8.
- Ripetibilità ≤ 0,005 mm.
- Foro di riferimento 25H7 e cave di riferimento 20H7 per l'allineamento della stazione di serraggio.
Range di temperatura
Da +5 °C a +60 °C.
Fornitura
- Stazione di serraggio.
- attacco pneumatico a innesto rapido.
- Istruzioni per l'uso.
- attacco pneumatico a innesto rapido.
- Istruzioni per l'uso.
Su richiesta
Stazione di serraggio in formati speciali.
Nota disegno
1) senza protezione antirotazione
2) con protezione antirotazione
2) con protezione antirotazione
Accessory
- Brida di serraggio UNILOCK per stazioni di serraggio UNILOCK 42751-20.
- Bullone di fissaggio UNILOCK 42208.
- Piastre intercambiabili UNILOCK per sistema di serraggio a punto zero 42755.
- Perni di protezione UNILOCK per moduli di serraggio 42796.
- Copertura UNILOCK per moduli di serraggio 42796.
- Morsettiera per stazioni di serraggio UNILOCK 42797.
- Bullone di fissaggio UNILOCK 42208.
- Piastre intercambiabili UNILOCK per sistema di serraggio a punto zero 42755.
- Perni di protezione UNILOCK per moduli di serraggio 42796.
- Copertura UNILOCK per moduli di serraggio 42796.
- Morsettiera per stazioni di serraggio UNILOCK 42797.