EN
Choose your language
Designation
Baseplate
Version 1
SOLIDBolt
Form
B
Form definition
fourfold
Main material
steel
Surface finish body
ground
B=Width
384
D=diameter
50
L=Length
384
B1
20
D4
20
L1
96
L2
96
L3
96
L4
40
Size
96
UNSPSC Code
31161515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Descrizione del prodotto
Grazie alla combinazione tra sede punto zero e perni, SOLIDBolt può essere utilizzato per attrezzare tavole macchina di grandi dimensioni a una frazione del costo originale. In concreto, le tavole macchina o le piastre base vengono dotate di perni a punto zero anziché con la meccanica a punto zero su tutta la superficie. La tecnologia a punto zero viene impiegata solo nei punti necessari. Ciò consente un risparmio economico significativo, soprattutto per tavole con più di una stazione di serraggio multiplo.
Materiale
Acciaio.
Versione
rettificato.
Fornitura
Form A: including 8 locating pins.
Form B: including 8 locating pins.
Form C: including 8 locating pins.
Form D: including 4 locating pins.
On request
Individual plate forms.
Drawing reference
Form A hole pattern: 0 / 50 / 63 / 80 / 100 / 126 / 150 / 160
Form B hole pattern: individual
Form C hole pattern: individual
Form D hole pattern: individual
Accessory
42816 End caps.
42827 Zero point bolt without centring collar.
42829 Zero point bolt with centring collar.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought